Schmierstoffverträglichkeit mit Radial-Wellendichtringen

Zulassung

Erklärung

SEW07004_ _13:

Besonders empfohlener Schmierstoff in Hinblick auf die Verträglichkeit mit freigegebenem Radial-Wellendichtring. Der Schmierstoff übertrifft die Anforderungen nach Stand der Technik hinsichtlich Elastomerverträglichkeit.

Zulässiger Temperatureinsatzbereich der RWDR

RWDR

Werkstoffklasse

Zulässige

Ölsumpftemperatur

FKM

-25°C bis +115°C

FKM-PSS

-25°C bis +115°C

Einsatzeinschränkungen von Radial-Wellendichtringen mit dem spezifischen Schmierstoff werden in nachfolgender Tabelle beschrieben:

Werkstoffklasse

Hersteller

Werkstoff

zulässige Ölsumpftemperatur

S

2

 

FKM

 

1

Freudenberg

1

75 FKM 585

-25 °C..+115 °C

2

Trelleborg

1

VCBVR

3

SKF

1

FKM 00934

Beispiele:

S2: Die Freigabe erfüllt in Verbindung mit dem spezifischen Schmierstoff nur das Elastomer FKM.