滚动轴承润滑脂

滚动轴承在出厂时就加注了以下润滑脂。

应用范围

环境温度

制造商

型号

标准

-40 °C至+80°C

SEW-EURODRIVE

Grease HL 2 E1

-40 °C至+80 °C

Fuchs

Renolit CX-TOM 15

-40 °C至+80 °C

Klüber

Petamo GHY 133 N

-40 °C至+80°C

SEW-EURODRIVE

Grease HL 2 H1 E1

-40 °C至+80 °C

Bremer & Leguil

Cassida Grease GTS 2