Wälzlagerfette

Die Wälzlager werden werkseitig mit den folgenden Fetten gefüllt.

Einsatzbereich

Umgebungstemperatur

Hersteller

Typ

Standard

-40 °C bis +80 °C

SEW-EURODRIVE

Grease HL 2 E1

-40 °C bis +80 °C

Fuchs

Renolit CX-TOM 15

-40 °C bis +80 °C

Klüber

Petamo GHY 133 N

-40 °C bis +80 °C

SEW-EURODRIVE

Grease HL 2 H1 E1

-40 °C bis +80 °C

Bremer & Leguil

Cassida Grease GTS 2