Graxas para rolamentos
Os rolamentos são lubrificados de fábrica com as graxas indicadas abaixo.
Área de utilização | Temperatura ambiente | Fabricante | Tipo |
|---|---|---|---|
Padrão | -40 °C até +80 °C | SEW‑EURODRIVE | Grease HL 2 E1 |
-40 °C até +80 °C | Fuchs | Renolit CX-TOM 15 | |
-40 °C até +80 °C | Klüber | Petamo GHY 133 N | |
| -40 °C até +80 °C | SEW‑EURODRIVE | Grease HL 2 H1 E1 |
-40 °C até +80 °C | Bremer & Leguil | Cassida Grease GTS 2 |
