计算示例
已知的是:
- 平均制动功率:11.8 W
- 制动斜坡:0.92 s
- 每小时6次制动过程
计算来自制动斜坡功率的能量:
给定的制动斜坡(秒)基于3000 min−1的转速变化。
计算MOVIGEAR®的制动斜坡:
a给定 = 3000 min−1 x 0.92 s / 1863 min−1 = 1.5 s。
对于1.5 s的制动斜坡可以使用图中的制动斜坡 [3] (0.2 s)。
根据该图,如果是每小时6次开关操作,当制动斜坡为0.2 s时的能量为310 J。此种情况下,所需的10.9 J是可以由BW1转化的。