Berechnungsbeispiel

Bekannt sind:

  • Durchschnittliche Bremsleistung: 11.8 W
  • Bremsrampe: 0.92 s
  • 6 Bremsvorgänge pro Stunde

Energie aus der Leistung der Bremsrampe berechnen:

Die angegebene Bremsrampe in Sekunden bezieht sich auf eine Drehzahländerung von 3000 min−1.

Berechnung der Bremsrampe des MOVIGEAR®:

aab = 3000 min−1 x 0.92 s / 1863 min−1 = 1.5 s.

Für die Bremsrampe von 1.5 s kann im Diagramm die Bremsrampe [3] (0.2 s) verwendet werden.

Das Diagramm erlaubt bei der Bremsrampe 0.2 s bei 6 Schaltung pro Stunde eine Leistung von 310 J. Die benötigten 10.9 J können in diesem Fall mit dem BW1 abgeführt werden.