Exemplo de cálculo
Os valores conhecidos são:
- Potência de frenagem média: 11.8 W
- Rampa de frenagem: 0.92 s
- 6 frenagens por hora
Calcular a energia a partir da potência da rampa de frenagem:
A rampa de frenagem indicada em segundos tem como base uma alteração da rotação de 3000 min−1.
Cálculo da rampa de frenagem do MOVIGEAR®:
aab = 3.000 min−1 x 0.92 s/1.863 min−1 = 1.5 s.
Para a rampa de frenagem de 1.5 s pode ser utilizada a rampa de frenagem [3] (0.2 s) no diagrama.
O diagrama permite uma potência de 310 J com uma rampa de frenagem 0.2 s com 6 comutações por hora. Neste caso, os 10.9 J necessários podem ser dissipados com BW1.