下图显示了扭矩支承的装配方式:
[1]
扭矩支承的轴长
[2]
固定孔的直径
[3]
扭矩支承的厚度
[4]
两面均安装轴衬
下表所示为所需的拧紧扭矩:
驱动装置
扭矩支承
拧紧扭矩
部件号
[1] 轴的长度
[3] 厚度
[2] 孔的直径
螺栓 [A]
螺栓 [B]
MGF.T2-..-C
24850497
130 mm
6 mm
13 mm
M10
48 Nm
M12
20 Nm
24850357
160 mm
10 mm
MGF.T4-..-C
24849405
70 Nm