Opções de instalação
A figura abaixo mostra as opções de montagem do braço de torção:
[1] | Comprimento do eixo braço de torção |
[2] | Diâmetro orifício de fixação |
[3] | Força braço de torção |
[4] | Apoiar as buchas dos dois lados |
A tabela abaixo apresenta os torques de aperto necessários:
Acionamento | Braço de torção | Torque de aperto | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código | [1] | [3] | [2] | Parafuso [A] | Parafuso [B] | |||
MGF.T2-..-C | 24850497 | 130 mm | 6 mm | 13 mm | M10 | 48 Nm | M12 | 20 Nm |
MGF.T2-..-C | 24850357 | 160 mm | 10 mm | 13 mm | M10 | 48 Nm | M12 | 20 Nm |
MGF.T4-..-C | 24849405 | 160 mm | 10 mm | 13 mm | M12 | 70 Nm | M12 | 20 Nm |