Montagemöglichkeiten
Das folgende Bild zeigt die Montagemöglichkeiten der Drehmomentstütze:
[1] | Achslänge Drehmomentstütze |
[2] | Durchmesser Befestigungsbohrung |
[3] | Stärke Drehmomentstütze |
[4] | Buchse beidseitig lagern |
Die folgende Tabelle zeigt die erforderlichen Anziehdrehmomente:
Antrieb | Drehmomentstütze | Anziehdrehmoment | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sachnummer | [1] | [3] | [2] | Schraube [A] | Schraube [B] | |||
MGF.T2-..-C | 24850497 | 130 mm | 6 mm | 13 mm | M10 | 48 Nm | M12 | 20 Nm |
MGF.T2-..-C | 24850357 | 160 mm | 10 mm | 13 mm | M10 | 48 Nm | M12 | 20 Nm |
MGF.T4-..-C | 24849405 | 160 mm | 10 mm | 13 mm | M12 | 70 Nm | M12 | 20 Nm |