Configurar o comportamento do acionamento durante a parada (FCB02, FCB13, FCB14)
O parâmetro Comportamento durante a parada (caminho: Funções de acionamento > FCB02 Parada padrão) define o comportamento do acionamento após remover a liberação do acionamento e a parada do motor. O parâmetro está ativo nos blocos de função ativos FCB02, FCB13 e FCB14.
A tabela a seguir mostra o comportamento do acionamento após a parada do motor:
Índice | Parâmetro | Ajuste | Comportamento durante a parada do motor | ||
|---|---|---|---|---|---|
DynaStop® | Controle de retenção de posição | Efeito | |||
8563.1 | Comportamento ao parar (Caminho: Funções > Funções de acionamento > FCB02 Parada padrão) | Acionamento com corrente (freio aberto/ | DynaStop® | Controle de retenção de posição | O eixo do motor é controlado em modo motor na rotação = "0". |
Acionamento não recebe corrente (freio fechado/DynaStop® ativado) | DynaStop® | Motor sem corrente | O movimento do eixo do motor é paralizado através de DynaStop®. | ||
Acionamento não recebe corrente (Sem freio/DynaStop® disponível) | DynaStop® | Motor sem corrente | O eixo do motor está livre para se mover. | ||