Configurar el comportamiento del accionamiento en parada (FCB02, FCB13, FCB14)
El parámetro Comportamiento en parada (ruta: Funciones del accionamiento > FCB02 Parada por defecto) establece el comportamiento del accionamiento tras la retirada de la habilitación del accionamiento y la parada del motor. El parámetro tiene efecto cuando los bloques funcionales FCB02, FCB13 y FCB14 están activos.
La tabla siguiente muestra el comportamiento del accionamiento tras la parada del motor:
Index | Parámetro | Ajuste | Comportamiento en parada del motor | ||
|---|---|---|---|---|---|
DynaStop® | Mantenimiento de posición | Efecto | |||
8563.1 | Comportamiento en parada (Ruta: Funciones > Funciones del accionamiento > FCB02 Parada por defecto) | Accionamiento activado (freno desbloqueado/ | DynaStop® | Mantenimiento de posición | El eje del motor se regula de forma motorizada a la velocidad = "0". |
Accionamiento no activado (freno aplicado/DynaStop® activada) | DynaStop® | Motor sin corriente | DynaStop® inhibe el movimiento del eje del motor. | ||
Accionamiento no activado (ningún freno/DynaStop® existente) | DynaStop® | Motor sin corriente | El eje del motor se puede mover libremente. | ||