Antriebsverhalten bei Stillstand konfigurieren (FCB02, FCB13, FCB14)
Der Parameter Verhalten bei Stillstand (Pfad: Antriebsfunktionen > FCB02 Stopp-Standard) legt das Antriebsverhalten nach der Wegnahme der Antriebsfreigabe und dem Motorstillstand fest. Der Parameter wirkt bei den aktiven Funktionsbausteinen FCB02, FCB13 und FCB14.
Die folgende Tabelle zeigt das Antriebsverhalten nach Motorstillstand:
Index | Parameter | Einstellung | Verhalten bei Motorstillstand | ||
---|---|---|---|---|---|
DynaStop® | Motorische | Auswirkung | |||
8563.1 | Verhalten bei Stillstand (Pfad: Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB02 Stopp-Standard) | Antrieb bestromt (Bremse offen/ | DynaStop® | Halteregelung | Motorwelle wird motorisch auf Drehzahl = "0" geregelt. |
Antrieb nicht bestromt (Bremse geschlossen/DynaStop® aktiviert) | DynaStop® | Motor stromlos | Bewegung der Motorwelle wird über DynaStop® gehemmt. | ||
Antrieb nicht bestromt (Keine Bremse/DynaStop® vorhanden) | DynaStop® | Motor stromlos | Motorwelle ist frei beweglich. |