Seleção da unidade de acionamento MOVIGEAR® performance
A seleção da unidade de acionamento MOVIGEAR® performance é realizada de acordo com os seguintes itens:
- Que classe de torque (tamanho) é necessária?
- Requisito: o máximo torque possível de partida da unidade de acionamento MOVIGEAR® performance deve ser maior do que o máximo torque de aplicação:

- Devido aos cálculos de aplicação, o máximo torque de aplicação resultante na partida é Mmáx = 145 Nm.
- Unidades de acionamento MGF..2-..-C- com um i > 10.37 cumprem estes requisitos.
- Resultado: um MOVIGEAR® performance da classe de torque MGF..2 é selecionado.
- Seleção da redução com rotação de saída:
- Requisito: devido aos cálculos de aplicação, resulta uma rotação de saída de na = 50 min-1. Para uma faixa de ajuste maior e rendimento otimizado, a rotação de saída exigida deve ser atingida, na medida do possível, exatamente na rotação de entrada de ne = 2000 min-1.
- Resultado: a partir das tabelas no manual do produto "Dados técnicos" > Curvas características de torque é selecionado o acionamento com a redução itotal = 37.24 e rotação de saída na = 53.7 com ne= 2000 min-1.
MGF..2-..-C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
na | na | Ma | Mapk | Ma | itotal | Peso | |||||
em ne= | em ne= | em ne= | em ne= | em ne= | em ne= 2000 | ||||||
min-1 | min-1 | Nm | Nm | Nm | Nm | Nm | kg | ||||
2 | 14.8 | 593.5 | 14 | 41 | 30 | 22 | 65 | 3.37 | 16 | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
3 | 1.8 | 71.3 | 112 | 220 | 220 | 185 | 330 | 28.07 |
| 17 | |
1.5 | 60.6 | 132 | 220 | 220 | 218 | 330 | 33.02 |
| |||
1.3 | 53.7 | 149 | 220 | 220 | 220 | 330 | 37.24 | ||||
1.2 | 47.4 | 169 | 220 | 220 | 220 | 330 | 42.19 |
| |||
1.1 | 44.4 | 180 | 220 | 220 | 220 | 330 | 45.03 |
| |||
1.0 | 38.8 | 200 | 220 | 220 | 220 | 330 | 51.51 |
| |||
0.9 | 36.2 | 200 | 220 | 220 | 220 | 330 | 55.25 |
| |||
- Verificação da faixa de ajuste e velocidade mínima
- Faixa de ajuste 5 m/min: 22 m/min ≈ 1:4.4.
- Deste modo, a faixa de ajuste padrão de 1:50 é suficiente. O opcional /AZ1Z (encoder múltiplas voltas com conexão MOVILINK® DDI) não necessita ser selecionada.
- na com ne 40 min-1 = 1.1 min−1 < nmin = 11.4 min-1.
- Verificação térmica do MOVIGEAR®:
- Requisito: para que não se verifiquem problemas térmicos, o torque efetivo da aplicação deve ser inferior ao torque de saída contínuo da unidade de acionamento MOVIGEAR®:


- Devido ao cálculo de aplicação, o torque efetivo de aplicação resultante é de Mef = 45.1 Nm. O torque contínuo de saída da unidade de acionamento MOVIGEAR® selecionada é Ma com ne 2000 min-1 = 149 Nm.
- Observar, caso necessário, fatores de redução da potência (redução para altitude de instalação e temperatura ambiente).
- Resultado: as exigências são atendidas.
- Verificação da resistência de frenagem
- Cálculo da potência regenerativa calculada com desaceleração:

- Uma outra verificação é realizada de acordo com o capítulo Capacidade de carga regenerativa da resistência de frenagem integrada.