Kit com material de instalação (código 18241395)
INFORMAÇÃO
O fornecimento completo não é necessário em todas as variantes de instalação.
Cada unidade de acionamento (exceto, não quando todas as possíveis conexões foram encomendadas na versão como conector) é fornecida com o seguinte kit com material de instalação para a blindagem dos cabos:
- A1: Material de instalação para cabo da rede de alimentação e cabo híbrido:
- 2 grampos de blindagem com chapa de blindagem e parafusos para o suporte de blindagem de cabos da rede de alimentação ou cabos híbridos (blindagem externa).
- A2: Película condutora:
- 2 películas condutoras para envolver a malha de blindagem. Caso necessário, usar a película condutora.
- B: Material de instalação para cabos de sinal:
- 3 grampos de blindagem com parafuso para o suporte de blindagem dos cabos de sinal (por ex., STO).