Beipack mit Installationsmaterial (Sachnummer 18241395)

HINWEIS

Nicht bei jeder Installationsvariante wird der komplette Lieferumfang benötigt.

Jeder Antriebseinheit (Ausnahme: Nicht wenn alle möglichen Anschlüsse als Steckverbinderausführung bestellt wurden) wird folgender Beipack mit Installationsmaterial zur Kabelschirmung beigelegt:

  • A1: Installationsmaterial für Netz- und Hybridkabel:
  • 2 x Schirmfeder mit Schirmblech und Schrauben zur Schirmauflage von Netzkabeln oder Hybridkabeln (Außenschirm).
  • A2: Leitfähige Folie:
  • 2 x leitfähige Folie zum Umwickeln des Schirmgeflechts. Die leitfähige Folie ist bei Bedarf zu verwenden.
  • B: Installationsmaterial für Signalleitungen:
  • 3 x Schirmfeder mit Schraube zur Schirmauflage von Signalleitungen (z. B. STO).