Piezas sueltas con material de instalación (ref. de pieza 18241395)
AVISO
No se requiere todo el material suministrado para cada variante de instalación.
A cada unidad de accionamiento (excepción: no si todas las conexiones posibles se han pedido como conectores enchufables) se adjuntan las siguientes piezas sueltas con material de instalación para el apantallado de cables:
- A1: Material de instalación para cables de red e híbridos:
- 2 x abrazaderas con chapa de apantallado y tornillos para el apantallado de cables de red o cables híbridos (apantallado exterior).
- A2: Film conductor:
- 2 x films conductores para envolver el trenzado de apantallado. El film conductor puede emplearse en caso necesario.
- B: Material de instalación para líneas de señal:
- 3 x abrazaderas con tornillo para el apantallado de líneas de señal (p. ej. STO).