Digitale Eingänge
Digitale Eingänge | ||
---|---|---|
Anzahl der Eingänge | 4 (+ 2) | |
Eingangstyp | SPS-kompatibel nach EN 61131-2 (digitale Eingänge Typ 3) DI01 – DI04: Ri ≈ 4.5 kΩ, Abtastzyklus ≤ 2 ms DIO01 – DIO02: Ri ≈ 4.0 kΩ, Abtastzyklus ≤ 2 ms Signalpegel | |
DC +11 bis +30 V | = "1" = Kontakt geschlossen | |
DC –3 bis +5 V | = "0" = Kontakt offen | |
Sensor-/Aktor-Versorgung | DC 24 V nach EN 61131-2, fremdspannungs- und kurzschlussfest | |
Maximale Leitungslänge | 30 m | |
Zulässiger Summenstrom bei interner Versorgung | 250 mA (Summe aller angeschlossenen Sensoren/Aktoren, maximale Einzelbelastung: 250 mA) | |
Zulässiger Summenstrom bei externer Versorgung | 500 mA (Summe aller angeschlossenen Sensoren/Aktoren, maximale Einzelbelastung: 500 mA) |