DC-24-V-Hilfsausgang

Interne Spannungsversorgung nur zur nicht sicherheitsgerichteten Freischaltung STO

DC-24-V-Hilfsausgang

X9

24V_OUT

UOUT = DC 24 V -10 %/+20 % gemäß EN 61131-2

fremdspannungs- und kurzschlussfest

Zulässiger Ausgangsstrom: IOUT ≤ 50 mA

0V24_OUT