数字量输入端

数字量输入端

输入端数量

4 (+ 2)

输入端类型

PLC兼容,符合EN 61131-2标准(数字量输入端类型3)

DI01 ~ DI04:R内部 ≈ 4.5 kΩ,采样周期 ≤ 2 ms

DIO01 ~ DIO02:R内部 ≈ 4.0 kΩ,采样周期 ≤ 2 ms

信号电平   

DC +11至+30 V

= “1” = 触点闭合

DC -3至+5 V

= “0” = 触点断开

传感器/执行器供电

根据EN 61131-2为DC 24 V,

外部电压和短路保护

最大导线长度

30 m

内部供电时允许的总电流

250 mA(所有连接的传感器/执行开关的总和,最大单一负荷:250 mA)

外部供电时允许的总电流

500 mA(所有连接的传感器/执行开关的总和,最大单一负荷:500 mA)