转速达到“0”之前,STO功能激活时的驱动装置行为
注意
错误的参数设置会导致危险。
如果参数STO制动器关闭/DynaStop®激活时 = “1”,(路径:功能 > 驱动功能 > FCB01输出级禁用 > 制动器/DynaStop®),则可在允许的运行范围之外激活DynaStop®功能。这样可能会产生过高的扭矩/电机电流,从而损坏驱动装置和应用设备!
可能造成财产损失。
- 请采用出厂设置/推荐设置。
如果在转速为“0”前启动STO,则DynaStop®功能根据参数STO时关闭制动器/DynaStop®的设置做出反应(路径:功能 > 驱动功能 > FCB01输出级锁定 > 制动器/DynaStop®):
索引 | 参数 | 设置 | 含义 |
|---|---|---|---|
8501.3 | STO制动器关闭/DynaStop®激活时 (路径:功能 > 驱动功能 > FCB01输出级锁定 > 制动器/DynaStop®) | 0(否) | STO激活时,DynaStop®的状态保持不变。
|
1(是) | STO激活时,不会以与安全相关的方式激活DynaStop®。
|
推荐设置/出厂设置 |
下图显示在达到转速“0”前激活STO时的行为:

[1] |
| 参数: STO时制动器关闭/DynaStop®激活 = “0”(否)出厂设置 |
[2] |
| 参数: STO时制动器关闭/DynaStop®激活 = “1”(是) (路径:功能 > 驱动功能 > FCB01输出级锁定 > 制动器/DynaStop®) |
t | 时间 | |
t1 | 减速斜坡开始的时间点 | |
t2 | STO功能激活的时间点 | |
Δt | 减速斜坡开始和STO启动之间的时间段 | |
安全延迟的范围 | ||
具有已激活的与安全相关的STO功能的区域 |
STO功能如果在减速斜坡过程中激活,将导致停机过程中断:
STO功能提前激活的可能原因:
- 设置的延迟时间Δt太短
- 由于达到电流极限(如施加过大的负载)导致减速斜坡延长