Verhalten des Antriebs bei Aktivieren der STO-Funktion vor Erreichen der Drehzahl "0"
ACHTUNG
Gefahr durch fehlerhafte Parametereinstellung.
Wenn der Parameter Bei STO Bremse schließen/DynaStop® aktivieren = "1" ist, (Pfad: Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB01 Endstufensperre > Bremse/DynaStop®), kann die DynaStop®-Funktion außerhalb des zulässigen Betriebsbereichs aktiviert werden. Dabei können hohe Drehmomente/Motorströme auftraten, die zu Schäden an der Antriebseinheit und an der Applikation führen können!
Mögliche Sachschäden.
- Verwenden Sie die Werkseinstellung/empfohlene Einstellungen.
Wenn STO vor Erreichen der Drehzahl "0" aktiviert wird, verhält sich die DynaStop®-Funktion gemäß der Einstellung am Parameter Bremse/DynaStop® bei STO schließen (Pfad: Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB01 Endstufensperre > Bremse/DynaStop®):
Index | Parameter | Einstellung | Bedeutung |
|---|---|---|---|
8501.3 | Bei STO Bremse schließen/DynaStop® aktivieren (Pfad: Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB01 Endstufensperre > Bremse/DynaStop®) | 0 (Nein) | Beim Aktivieren von STO bleibt der Zustand von DynaStop® unverändert.
|
1 (Ja) | DynaStop® wird beim Aktivieren von STO nicht sicherheitsgerichtet aktiviert.
|
Empfohlene Einstellung/Werkseinstellung |
Das folgende Bild zeigt das Verhalten beim Aktivieren von STO vor Erreichen der Drehzahl "0":

[1] |
| Parameter: Bei STO Bremse schließen/DynaStop® aktivieren = "0" (Nein) Werkseinstellung |
[2] |
| Parameter: Bei STO Bremse schließen/DynaStop® aktivieren = "1" (Ja) (Pfad: Funktionen > Antriebsfunktionen > FCB01 Endstufensperre > Bremse/DynaStop®) |
t | Zeit | |
t1 | Zeitpunkt, an dem die Verzögerungsrampe eingeleitet wird | |
t2 | Zeitpunkt, an dem STO aktiviert wird | |
Δt | Zeitspanne zwischen dem Einleiten der Verzögerungsrampe und STO | |
Bereich der sicheren Zeitverzögerung | ||
Bereich mit aktivierter, sicherheitsgerichteter STO-Funktion |
Das Aktivieren der STO-Funktion während der Verzögerungsrampe führt zum Abbruch des geführten Herunterfahrens:
Gründe für das vorzeitige Aktivieren von STO können sein:
- Verzögerungszeit Δt zu kurz gewählt
- Verlängerung der Verzögerungsrampe durch Erreichen der Stromgrenze z. B. durch zu große Last