Topologia de instalação (exemplo de instalação híbrida PAC)

Nesta topologia de instalação, a conexão fieldbus ocorre através dos conectores Mini I/O X42 e X43 na unidade de conexão. Portanto, utilizar apenas tampas de controle com as seguintes configurações de conexão:

  • DFC.1.. / DSI.1.. (Conector M12 para entradas/saídas digitais)
  • DFC.2.. / DSI.2.. (Sem conector M12)

A figura a seguir mostra uma topologia de instalação híbrida PAC esquemática com um cabo híbrido para a rede elétrica e tensão auxiliar de 24 V e comunicação. Um sinal STO opcional é enviado separadamente para a unidade.

[1]

Unidades de acionamento conectadas com ou sem interface digital

[2]

Unidades de acionamento descentralizadas ou conversores descentralizados na versão de comunicação DFC ou DSI com conexão via conector Mini I/O.

[3]

Cabo híbrido PAC para rede elétrica, tensão auxiliar de 24 V e fieldbus Ethernet
Comprimento do cabo máximo permitido entre os conversores: 100 m.

[4]

Comprimento do cabo máximo permitido do cabo STO entre o relé de segurança e o último conversor: 100 m.