Conector Mini I/O
Na tabela a seguir, podem ser encontrados os códigos e os números do pedido de compras dos conectores de Mini I/O para a montagem por parte do cliente de cabos de conexão Mini I/O e cabos de conexão.
Tipo de conector | Cabo | Cabo | Número do pedido de compras | Código |
---|---|---|---|---|
Conector Mini I/O industrial (male) | 4.7 – 5.7 mm Adequado para uso em cabos híbridos PAC/PSC (tipo de cabo: HELUKABEL Li9Y11-HF, HELUKABEL Li9YYö) | CAT5e | 1-2350278-1 (60 unidades) | 25697064 Adequado para uso em cabos híbridos PAC/PSC (tipo de cabo: HELUKABEL Li9Y11-HF, HELUKABEL Li9YYö) |
5.8 – 8.2 mm | CAT5e | 1-2350323-1 (60 unidades) | 25708775 | |
4.7 – 5.7 mm | CAT5e | 1-2350304-1 (60 unidades) | Not available | |
5.7 – 8.2 mm | CAT6A | 1-2350310-1 (60 unidades) | Not available |