Conectores enchufables Mini I/O
En la siguiente tabla encontrará las referencias de pieza y los números de pedido de los conectores enchufables Mini I/O para el prefabricado por parte del cliente de cables de conexión Mini I/O.
Tipo de conector enchufable | Cable | Cable | Número de pedido | Ref. de pieza |
---|---|---|---|---|
Conector enchufable Industrial Mini I/O (macho) | 4.7 – 5.7 mm Adecuado para el uso con cable híbrido PAC/PSC (tipo de cable: HELUKABEL Li9Y11-HF, HELUKABEL Li9YYö) | CAT5e | 1-2350278-1 (60 unidades) | 25697064 Adecuado para el uso con cable híbrido PAC/PSC (tipo de cable: HELUKABEL Li9Y11-HF, HELUKABEL Li9YYö) |
5.8 – 8.2 mm | CAT5e | 1-2350323-1 (60 unidades) | 25708775 | |
4.7 – 5.7 mm | CAT5e | 1-2350304-1 (60 unidades) | No disponible | |
5.7 – 8.2 mm | CAT6A | 1-2350310-1 (60 unidades) | No disponible |