X42: Conexão Fieldbus Port 1
As tampas de controle estão disponíveis em várias configurações de conexão com conectores M12.
Se os conectores M12 X4233_1 e X4233_2 não forem concebidos para a conexão do fieldbus na tampa de controle, a conexão do fieldbus ocorre através dos conectores Mini I/O X42 e X43 na unidade de conexão.
A tabela abaixo apresenta informações sobre esta conexão:
Função |
---|
Conexão para fieldbus ou subrede baseados em Ethernet |
Tipo de conexão |
---|
Industrial MINI I/O, soquete (fêmea), tipo 1 |
Esquema de conexão |
---|
Atribuição | ||
---|---|---|
Contato | Função | |
1 | TX+ | Cabo de envio (+) |
2 | TX- | Cabo de envio (-) |
3 | RX+ | Cabo de recepção (+) |
4 | Res. | Reservado |
5 | Res. | Reservado |
6 | RX- | Cabo de recepção (-) |
7 | Res. | Reservado |
8 | Res. | Reservado |
Informações adicionais