X42:连接现场总线端口1

电子设备盖板可提供配有M12插接头的各种连接配置。

如果电子设备盖板上没有用于现场总线连接的M12插接头X4233_1和X4233_2,则通过连接单元上的Mini I/O插接头X42和X43进行现场总线连接。

关于此连接的说明见下表:

功能

基于以太网的现场总线或子网的连接

连接方式

工业Mini I/O,插座(母头),类型1

接线图

占用

触点

功能

1

TX+

发送线 (+)

2

TX-

发送线 (-)

3

RX+

接收线 (+)

4

Res.

预留

5

Res.

预留

6

RX-

接收线 (-)

7

Res.

预留

8

Res.

预留