Motor

MOVIGEAR® performance

MGF..

2-..-C

4-..-C

4-..-C/XT

Classe de torque

200 Nm

400 Nm

Tamanho da tampa de controle

Tamanho 1
sem aletas de refrigeração

Tamanho 1
com aletas de refrigeração

Corrente nominal do motor

IN

1.85 A

2.9 A

3.9 A

Rotação nominal do motor

nN

2000 min-1

Frequência nominal do motor

fN

133.3 Hz

Grau de rendimento do motor

eff

89.0% ≙ IE5

92.4% ≙ IE5

93.9% ≙ IE5

Momento de inércia da massa do motor

Jmot

7.64 kgm2 × 10-4

23.30 kgm2 × 10-4

30.40 kgm2 × 10-4