Motor
MOVIGEAR® performance | MGF.. | |||
|---|---|---|---|---|
2-..-C | 4-..-C | 4-..-C/XT | ||
Clase de par | 200 Nm | 400 Nm | ||
Tamaño de tapa de la electrónica | Tamaño 1
| Tamaño 1
| ||
Corriente nominal del motor | IN | 1.85 A | 2.9 A | 3.9 A |
Velocidad nominal de motor | nN | 2000 min-1 | ||
Frecuencia nominal del motor | fN | 133,3 Hz | ||
Rendimiento del motor | eff | 89,0 % ≙ IE5 | 92.4 % ≙ IE5 | 93.9 % ≙ IE5 |
Momento de inercia del motor | Jmot | 7.64 kgm2 × 10-4 | 23.30 kgm2 × 10-4 | 30.40 kgm2 × 10-4 |