Intervalos de inspeção e manutenção
A tabela abaixo apresenta os intervalos de inspeção e manutenção para unidades de acionamento:
Intervalo de tempo | O que fazer? | Quem pode realizar os trabalhos? |
|---|---|---|
A cada 3000 horas de serviço, pelo menos a cada seis meses | Verificar se há ruídos de funcionamento que indiquem danos nos rolamentos | Pessoal qualificado do cliente |
Em caso de danos nos rolamentos: solicitar a troca do rolamento pelo SEW Service da SEW-EURODRIVE ou por pessoal qualificado treinado pela SEW-EURODRIVE | SEW Service da SEW-EURODRIVE | |
Pessoal qualificado, treinado pela SEW-EURODRIVE | ||
Inspeção visual da existência de vazamento nos retentores | Pessoal qualificado do cliente | |
| Pessoal qualificado do cliente | |
| ||
| Pessoal qualificado do cliente | |
| SEW Service da SEW-EURODRIVE | |
Em redutores com braço de torção: verificar a bucha elástica, trocar em caso de danos | Pessoal qualificado do cliente | |
A cada 20000 horas de serviçoOs períodos de desgaste são influenciados por vários fatores. Os intervalos de manutenção e inspeção necessários devem ser calculados individualmente pelo fabricante do sistema, de acordo com os documentos de planejamento do projeto. | Solicitar a inspeção do motor pelo SEW Service da SEW-EURODRIVE ou por pessoal qualificado treinado pela SEW-EURODRIVE. | SEW Service da SEW-EURODRIVE |
Pessoal qualificado, treinado pela SEW-EURODRIVE | ||
As unidades de acionamento são equipadas com uma lubrificação para toda a vida útil. Dependendo das condições de operação e da temperatura do óleo, o óleo deve ser trocado o mais tardar a cada 5 anos (consulte o manual do produto > capítulo "Intervalos de troca do lubrificante). | Trocar o óleo sintético | Pessoal qualificado do cliente |
Substituir o retentor no lado da saída de força (não montar na mesma posição) | Pessoal qualificado do cliente | |
Quando a tampa/tampa de controle é aberta após um tempo de operação ≥ 6 meses | Se a tampa/tampa de controle for aberta após um tempo de operação ≥ 6 meses, o retentor entre a caixa de ligação e a tampa/tampa de controle sempre deve ser trocado. Em caso de condições desfavoráveis do ambiente/de operação, por ex., limpeza com produtos químicos agressivos ou oscilações frequentes de temperatura, o período de 6 meses pode ser menor. | Pessoal qualificado do cliente |
Cada vez que a tampa/tampa de controle for aberta | Inspeção visual do retentor entre a caixa de ligação e a tampa/tampa de controle: em caso de danos, a mesma deve ser substituída. | Pessoal qualificado do cliente |
Variável (depende de influências externas) | Retocar/refazer a pintura de proteção anticorrosiva | Pessoal qualificado do cliente |
Para evitar um acúmulo de água permanente na tampa de proteção do lado B, ela deve ser limpa em intervalos regulares. | Pessoal qualificado do cliente |