Inspektions- und Wartungsintervalle
Die folgende Tabelle zeigt die Inspektions- und Wechselintervalle der Antriebseinheiten:
Zeitintervall | Was ist zu tun? | Wer darf die Arbeiten durchführen? |
|---|---|---|
Alle 3000 Betriebsstunden, mindestens halbjährlich | Laufgeräusch prüfen auf möglichen Lagerschaden | Fachpersonal beim Kunden |
Bei Lagerschäden: Lager durch SEW-EURODRIVE-Service oder von SEW-EURODRIVE geschultem Fachpersonal wechseln lassen | SEW-EURODRIVE-Service | |
Von SEW-EURODRIVE geschultes Fachpersonal | ||
Sichtkontrolle der Dichtungen auf Leckage: | Fachpersonal beim Kunden | |
| Fachpersonal beim Kunden | |
| ||
| Fachpersonal beim Kunden | |
| SEW-EURODRIVE-Service | |
Bei Getrieben mit Drehmomentstütze: Gummipuffer überprüfen und bei Beschädigungen wechseln | Fachpersonal beim Kunden | |
Alle 20000 BetriebsstundenVerschleißzeiten werden durch viele Faktoren beeinflusst. Die erforderlichen Inspektions- und Wartungsintervalle müssen individuell gemäß den Projektierungsunterlagen vom Anlagenersteller berechnet werden. | Motor durch SEW-EURODRIVE-Service oder von SEW-EURODRIVE geschultem Fachpersonal inspizieren lassen. | SEW-EURODRIVE-Service |
Von SEW-EURODRIVE geschultes Fachpersonal | ||
Die Antriebseinheiten sind mit einer Langzeitschmierung ausgerüstet. Je nach Betriebsbedingungen und Öltemperatur, spätestens alle 5 Jahre (siehe Produkthandbuch > Kapitel "Schmierstoffwechselintervalle), muss das Öl gewechselt werden. | Synthetisches Öl wechseln | Fachpersonal beim Kunden |
Abtriebsseitigen Wellendichtring tauschen (nicht wieder auf die gleiche Laufspur einbauen) | Fachpersonal beim Kunden | |
Beim Öffnen des Deckels/Elektronikdeckels nach einer Betriebszeit von ≥ 6 Monaten | Wenn der Deckel/Elektronikdeckel nach einer Betriebszeit von ≥ 6 Monaten geöffnet wird, muss die Dichtung zwischen Anschlusskasten und Deckel/Elektronikdeckel immer mit ausgewechselt werden. Die Zeit von 6 Monaten kann bei ungünstigen Umgebungs-/Betriebsbedingungen z. B. Reinigung mit aggressiven Chemikalien oder häufigen Temperaturschwankungen kürzer sein. | Fachpersonal beim Kunden |
Bei jedem Öffnen des Deckels/Elektronikdeckels | Sichtprüfung der Dichtung zwischen Anschlusskasten und Deckel/Elektronikdeckel: Bei Beschädigungen muss diese ausgewechselt werden. | Fachpersonal beim Kunden |
unterschiedlich (abhängig von äußeren Einflüssen) | Oberflächen-/Korrosionsschutzanstrich ausbessern oder erneuern | Fachpersonal beim Kunden |
Um eine dauerhafte Wasserablagerung in der B-seitigen Abdeckhaube zu vermeiden, muss diese in regelmäßigen Abständen gereinigt werden. | Fachpersonal beim Kunden |