Extremidades do eixo

Tolerância de diâmetro:

Ø

≤ 50 mm

→ ISO k6

Ø

> 50 mm

→ ISO m6

 

Furo de centração conforme DIN 332 forma DR:

Ø

= 7...10 mm

→ M3

Ø

> 10...13 mm

→ M4

Ø

> 13...16 mm

→ M5

Ø

> 16...21 mm

→ M6

Ø

> 21...24 mm

→ M8

Ø

> 24...30 mm

→ M10

Ø

> 30...38 mm

→ M12

Ø

> 38...50 mm

→ M16

Chavetas: de acordo com DIN 6885 (forma alta).