轴端

直径公差:

Ø

≤ 50 mm

→ ISO k6

Ø

> 50 mm

→ ISO m6

 

中心孔符合DIN 332规定,形状DR:

Ø

= 7 – 10 mm

→ M3

Ø

> 10 – 13 mm

→ M4

Ø

> 13 – 16 mm

→ M5

Ø

> 16 – 21 mm

→ M6

Ø

> 21 – 24 mm

→ M8

Ø

> 24 – 30 mm

→ M10

Ø

> 30 – 38 mm

→ M12

Ø

> 38 – 50 mm

→ M16

键槽:符合DIN 6885标准(高型)。