Unidades de acionamento com válvula de respiro inclusa
Forma construtiva M3
Ao usar unidades de acionamento na forma construtiva M3, você não deve montar a válvula de respiro fornecida na unidade de acionamento.
Para aplicar na forma construtiva M3, usar apenas unidades de acionamento com compensação integrada da pressão (opcional /PG). Observar o adendo "Unidade de acionamento MOVIGEAR® tipo MGF..-..-C – opcionais "Versão para ambientes úmidos /WA" e "Compensação de pressão integrada no redutor /PG"".
A unidade de acionamento MGF..1-DSM-C pode ser operada na forma construtiva M3 sem válvula de respiro e sem restrições. O opcional "/PG" não está disponível para este tamanho.
Formas construtivas M1, M2, M4, M5, M6
As unidades de acionamentos que foram encomendadas para um uso universal na forma construtiva M1, M2, M4, M5, M6 são fornecidas pela SEW-EURODRIVE com válvula de respiro inclusa.
Neste caso, a válvula de respiro é fornecida no eixo oco da unidade de acionamento. Antes da colocação em operação, o bujão de óleo mais elevado deve ser substituído pela válvula de respiro inclusa.
Forma construtiva MU
Informações sobre a forma construtiva universal MU podem ser encontradas no manual do produto > capítulo Formas construtivas.
Torque de aperto
Apertar a válvula de respiro fornecida pela SEW-EURODRIVE a 8.0 Nm.
A posição da válvula de respiro depende da forma construtiva utilizada. Observar o manual do produto > capítulo Formas construtivas.