Fallo 28 Funciones de accionamiento FCB

Subfallo: 28.1

Descripción: FCB 11/12 – Tiempo de desbordamiento durante la búsqueda del impulso cero

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida

Causa

Medida

Durante la búsqueda de referencia no se ha podido encontrar el impulso cero de la pista C del encoder en el tiempo de búsqueda especificado.

Compruebe el cableado del encoder.

Subfallo: 28.2

Descripción: FCB 11/12 – Final de carrera HW delante de leva de referencia

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida

Causa

Medida

Durante la búsqueda de referencia se ha alcanzado el final de carrera de hardware. La leva de referencia no se ha detectado.

Asegurarse de que la leva de referencia no se encuentra montada detrás del final de carrera de hardware.

Subfallo: 28.3

Descripción: FCB 11/12 – Final de carrera de HW y leva de referencia no a ras

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida

Causa

Medida

El final de carrera de hardware y la leva de referencia no están montados a ras.

Asegurarse de que la leva de referencia y el final de carrera de hardware están montados a ras.

Subfallo: 28.4

Descripción: FCB 11/12: Offset de referencia erróneo

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida

Causa

Medida

Se ha producido un fallo al determinar el offset de referencia.

– Asegurarse de que el offset de referencia es menor que el valor límite "Modulo máximo".

– Si se utiliza un encoder absoluto monovuelta, asegurarse de que el offset de referencia no es mayor que un giro de encoder.

– Durante la asignación del encoder, asegúrese de que se ha ajustado un encoder como fuente de la posición real.

Subfallo: 28.5

Descripción: FCB 11/12 – Referenciación no posible

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida

Causa

Medida

El tipo de búsqueda de referencia "Posición absoluta del encoder" sólo está permitida para encoders absolutos en el modo de posición "Modo lineal" o "Posición absoluta Single Turn".

– Ajustar el modo de posición del encoder.

– Utilizar otro tipo de búsqueda de referencia

En el conjunto de accionamiento activo el parámetro no se ha ajustado ningún encoder como fuente de posición real.

Ajuste un encoder como fuente de posición real.

Subfallo: 28.6

Descripción: FCB 11/12 – Los finales de carrera/levas de referencia no están unidos/solapados con el tope fijo

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida

Causa

Medida

Durante la búsqueda de referencia al tope fijo se han alcanzando simultáneamente un final de carrera de hardware y una leva de referencia.

Comprobar si se ha ajustado correctamente la posición del final de carrera de hardware y la leva de referencia para la búsqueda de referencia.

Durante la búsqueda de referencia al tope fijo y la conmutación de velocidad activa en el final de carrera de hardware o la leva de referencia se ha alcanzado un tope fijo sin que se hayan alcanzado el final de carrera de hardware o la leva de referencia.

Comprobar si se ha ajustado correctamente la posición del final de carrera de hardware y la leva de referencia para la búsqueda de referencia.

Subfallo: 28.7

Descripción: FCB 21 – Par total necesario demasiado alto

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

El par total necesario es mayor que el par máximo permitido en el eje del motor. El par total se calcula a partir de la especificación de par y el par de carga determinado/especificado.

– Reducir la especificación de par.

– Cambie el sentido de giro.

– Aumente la potencia del accionamiento.

Subfallo: 28.8

Descripción: FCB 21 – Par total no alcanzado

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

No se ha alcanzado el par total necesario (mínimo 90 %). El par total se calcula a partir de la especificación de par y el par de carga determinado/especificado.

– Reducir la especificación de par.

– Compruebe los valores límite del variador.

– Comprobar la conexión del motor.

Subfallo: 28.9

Descripción: FCB 18 – Identificación de posición del rotor no posible

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La identificación de posición del rotor con un encoder incremental se ha cancelado.

– Reinicie la identificación de posición del rotor.

– Compruebe si el encoder está conectado correctamente.

– Comprobar si el encoder está averiado.

El resultado de la identificación de posición del rotor (el offset medido del encoder) no se puede guardar en el encoder.

Guardar el offset del encoder en el variador

En el modo de funcionamiento "Automático" no se puede guardar el resultado de la identificación de posición del rotor (el offset medido del encoder) en el encoder. En este modo de funcionamiento, el valor medido sólo se puede guardar en el variador

– Ajuste el modo de funcionamiento a "Manual".

o

– Guarde el offset medido del encoder en el variador.

Subfallo: 28.10

Descripción: FCB 25 – Fases del motor asimétricas

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La medición de las resistencias de estator en las 3 fases ha dado valores muy diferentes.

– Comprobar si el motor está conectado correctamente.

– Comprobar todos los puntos de contacto del motor y del convertidor.

– Comprobar si el motor y el cable de alimentación presentan deterioros.

Subfallo: 28.11

Descripción: FCB 25 – Fase de motor con demasiada resistencia

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

Al medir los parámetros del motor no se ha podido medir una fase del motor como mínimo.

– Comprobar si el motor está conectado correctamente.

– Comprobar todos los puntos de contacto del motor y del convertidor.

– Comprobar si el motor y el cable de alimentación presentan deterioros.

Subfallo: 28.12

Descripción: FCB 25 – Desbordamiento de medición de resistencia de estator

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La medición de parámetros del motor se ha activado con el motor en giro.

– Parar el motor.

– Iniciar la medición de parámetros del motor con el motor parado.

Subfallo: 28.13

Descripción: FCB 25 – Identificación de curva característica no posible

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La medición de parámetros del motor no permite una identificación inequívoca de la curva característica.

Diríjase al servicio atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Subfallo: 28.14

Descripción: Modulo-Mínimo y Modulo Máximo no plausibles

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida

Causa

Medida

El valor del parámetro "Modulo mínimo" es mayor que el valor del parámetro "Modulo máximo".

Corrija los valores de los parámetros.

Subfallo: 28.15

Descripción: FCB 25 – Timeout

 

Reacción: Bloqueo de la etapa de salida

Causa

Medida

La medición de la resistencia del roto, la inductancia de dispersión y la inductancia del estator no se ha concluido.

Diríjase al servicio atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

Subfallo: 28.18

Descripción: FCB 21 – Falta el freno

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo etapa salida

Causa

Medida

No se ha parametrizado ningún freno en el variador. Sin embargo, para realizar la prueba de freno, se necesita un freno.

– Parametrice el freno en el conjunto de accionamiento 1.

– Reiniciar FCB 21.

Subfallo: 28.19

Descripción: FCB 21 – Falta el encoder

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo etapa salida

Causa

Medida

No se ha parametrizado ningún encoder en el variador. Sin embargo, se necesita un encoder para detectar el movimiento del accionamiento.

– Parametrice el encoder en el conjunto de accionamiento 1.

– Utilice un encoder para la regulación de velocidad o la regulación de posicionamiento.

– Reiniciar FCB 21.

Subfallo: 28.20

Descripción: FCB 21 – Par de carga fuera del rango de tolerancia

 

Reacción: Parada de aplicación + bloqueo etapa salida

Causa

Medida

El par de carga medido se encuentra fuera del rango permitido. El rango permitido viene establecido por los parámetros “Par de carga” y “Tolerancia admisible del par de carga” del siguiente modo:

Par de carga ± tolerancia admisible del par de carga

– Compruebe el par de carga de la instalación.

– Comprobar el parámetro "Par de carga".

– Comprobar el valor del parámetro "Tolerancia del par de carga admisible".

Subfallo: 28.25

Descripción: FCB 11/12 – Offset de referencia del encoder 1 erróneo

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida

Causa

Medida

Se ha detectado un fallo al determinar el offset de referencia para el encoder 1.

– Asegurarse de que el offset de referencia es menor que el valor límite "Modulo máximo".

– Si se utiliza un encoder absoluto monovuelta, asegurarse de que el offset de referencia no es mayor que un giro de encoder.

Subfallo: 28.27

Descripción: FCB 11/12 – Leva de referencia y final de carrera de hardware activos

 

Reacción: Parada de emergencia + bloqueo etapa salida

Causa

Medida

Durante la búsqueda de referencia se ha alcanzado el final de carrera de hardware con la leva de referencia activa.

– Comprobar la posición de la leva de referencia respecto al final de carrera de hardware.

– Comprobar la señal de la leva de referencia.