Fehler 28 FCB-Antriebsfunktionen

Subfehler: 28.1

Beschreibung: FCB 11/12 – Zeitüberschreitung bei Nullimpulssuche

 

Reaktion: Notstopp + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Bei der Referenzfahrt konnte der Nullimpuls der C-Spur des Gebers nicht innerhalb der vorgegebenen Suchzeit gefunden werden.

Verdrahtung des Gebers prüfen.

Subfehler: 28.2

Beschreibung: FCB 11/12 – Hardware-Endschalter vor Referenznocken

 

Reaktion: Notstopp + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Bei der Referenzfahrt wurde der Hardware-Endschalter angefahren. Der Referenznocken wurde nicht erkannt.

Sicherstellen, dass der Referenznocken nicht hinter dem Hardware-Endschalter montiert ist.

Subfehler: 28.3

Beschreibung: FCB 11/12 – Hardware-Endschalter und Referenznocken nicht bündig

 

Reaktion: Notstopp + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Der Hardware-Endschalter und der Referenznocken sind nicht bündig montiert.

Sicherstellen, dass der Referenznocken und der Hardware-Endschalter bündig montiert sind.

Subfehler: 28.4

Beschreibung: FCB 11/12 – Referenz-Offset fehlerhaft

 

Reaktion: Notstopp + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Beim Ermitteln des Referenz-Offsets wurde ein Fehler festgestellt.

– Sicherstellen, dass der Referenz-Offset kleiner als der Grenzwert "Modulo-Maximum" ist.

– Bei Verwendung eines Single-Turn-Absolutwertgebers sicherstellen, dass der Referenz-Offset nicht größer als eine Geberumdrehung ist.

– Sicherstellen, dass bei der Geberzuordnung als Quelle der Istposition ein Geber eingestellt wurde.

Subfehler: 28.5

Beschreibung: FCB 11/12 – Referenzierung nicht möglich

 

Reaktion: Notstopp + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Der Referenzfahrttyp "Absolutposition des Gebers" ist nur für Absolutwertgeber im Positionsmodus "Linearbetrieb" oder "Single-Turn-Absolutposition" zugelassen.

– Positionsmodus des Gebers anpassen.

– Anderen Referenzfahrttyp verwenden

Im aktiven Antriebsstrang bei der Geberzuordnung wurde kein Geber als Quelle der Istposition festgelegt.

Einen Geber als Quelle der Istposition einstellen.

Subfehler: 28.6

Beschreibung: FCB 11/12 – Endschalter/Referenznocken nicht bündig/überlappend mit Festanschlag

 

Reaktion: Notstopp + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Während der Referenzfahrt auf Festanschlag wurden ein Hardware-Endschalter und ein Referenznocken gleichzeitig angefahren.

Prüfen, ob die Position der Hardware-Endschalter und Referenznocken für die Referenzfahrt korrekt eingestellt sind.

Während der Referenzfahrt auf Festanschlag und aktive Geschwindigkeitsumschaltung an Hardware-Endschalter oder Referenznocken wurde der Festanschlag erreicht, ohne dass der Hardware-Endschalter oder der Referenznocken angefahren wurden.

Prüfen, ob die Position der Hardware-Endschalter und Referenznocken für die Referenzfahrt korrekt eingestellt sind.

Subfehler: 28.7

Beschreibung: FCB 21 – Erforderliches Gesamtdrehmoment zu groß

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Das erforderliche Gesamtdrehmoment ist größer als das zulässige Maximaldrehmoment an der Motorwelle. Das Gesamtdrehmoment wird aus der Drehmomentvorgabe und dem ermittelten/vorgegebenen Lastmoment berechnet.

– Drehmomentvorgabe reduzieren.

– Drehrichtung ändern.

– Leistung des Antriebs erhöhen.

Subfehler: 28.8

Beschreibung: FCB 21 – Gesamtdrehmoment nicht erreicht

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Das erforderliche Gesamtdrehmoment (mindestens 90 %) wurde nicht erreicht. Das Gesamtdrehmoment wird aus der Drehmomentvorgabe und dem ermittelten/vorgegebenen Lastmoment berechnet.

– Drehmomentvorgabe reduzieren.

– Grenzwerte des Umrichters prüfen.

– Motoranschluss prüfen.

Subfehler: 28.9

Beschreibung: FCB 18 – Rotorlage-Identifikation nicht möglich

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Die Rotorlage-Identifikation mit einem Inkrementalgeber wurde abgebrochen.

– Rotorlage-Identifikation erneut starten.

– Prüfen, ob der Geber korrekt angeschlossen ist.

– Prüfen, ob der Geber defekt ist.

Das Ergebnis der Rotorlage-Identifikation (der gemessene Geber-Offset) kann nicht im Geber gespeichert werden.

Gemessenen Geber-Offset in den Umrichter speichern

Im Betriebsart "Automatisch" kann das Ergebnis der Rotorlage-Identifikation (der gemessene Geber-Offset) nicht im Geber gepseichert werden. In dieser Betriebsart darf der Messwert nur in den Umrichter gespeichert werden

– Betriebsart "Manuell" einstellen.

oder

– Gemessenen Geber-Offset in den Umrichter speichern.

Subfehler: 28.10

Beschreibung: FCB 25 – Asymmetrische Motorphasen

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Beim Ausmessen der Statorwiderstände wurden in den 3 Phasen stark unterschiedliche Werte ermittelt.

– Prüfen, ob der Motor korrekt angeschlossen ist.

– Alle Kontaktstellen am Motor und am Umrichter prüfen.

– Den Motor und die Zuleitung auf Beschädigungen prüfen.

Subfehler: 28.11

Beschreibung: FCB 25 – Hochohmige Motorphase

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Beim Ausmessen der Motorparameter konnte mindestens eine Motorphase nicht ausgemessen werden.

– Prüfen, ob der Motor korrekt angeschlossen ist.

– Alle Kontaktstellen am Motor und am Umrichter prüfen.

– Den Motor und die Zuleitung auf Beschädigungen prüfen.

Subfehler: 28.12

Beschreibung: FCB 25 – Timeout Statorwiderstandsmessung

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Die Motorparametermessung wurde beim drehenden Motor aktiviert.

– Motor stoppen.

– Motorparametermessung beim stehenden Motor starten.

Subfehler: 28.13

Beschreibung: FCB 25 – Kennlinienidentifizierung nicht möglich

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Die Kennlinie kann durch die Motorparametermessung nicht eindeutigt identifiziert werden.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Subfehler: 28.14

Beschreibung: Modulo-Minimum und Modulo-Maximum nicht plausibel

 

Reaktion: Notstopp + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Der Wert des Parameters "Modulo-Minimum" ist größer als der Wert des Parameters "Modulo Maximum".

Parameterwerte korrigieren.

Subfehler: 28.15

Beschreibung: FCB 25 – Timeout

 

Reaktion: Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Die Messung des Rotorwiderstands, der Streuinduktivität und der Statorinduktivität wurde nicht abgeschlossen.

Wenden Sie sich an den Service von SEW-EURODRIVE.

Subfehler: 28.18

Beschreibung: FCB 21 – Bremse fehlt

 

Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Im Umrichter wurde keine Bremse parametriert. Um aber den Bremsentest durchzuführen, ist eine Bremse erforderlich.

– Bremse in Antriebsstrang 1 parametrieren.

– FCB 21 erneut starten.

Subfehler: 28.19

Beschreibung: FCB 21 – Geber fehlt

 

Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Im Umrichter wurde kein Geber parametriert. Um aber eine Bewegung des Antriebs zu detektieren, ist ein Geber erforderlich.

– Geber in Antriebsstrang 1 parametrieren.

– Zur Drehzahlregelung oder Positionsregelung einen Geber verwenden.

– FCB 21 erneut starten.

Subfehler: 28.20

Beschreibung: FCB 21 – Lastmoment außerhalb des Toleranzbereichs

 

Reaktion: Applikationshalt + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Das gemessene Lastmoment ist außerhalb des zulässigen Bereichs. Der zulässige Bereich wird von den Parametern "Lastmoment" und "Zulässige Toleranz Lastmoment" folgendermaßen festgelegt:

Lastmoment ± Zulässige Toleranz Lastmoment

– Lastmoment der Anlage prüfen.

– Wert des Parameters "Lastmoment" prüfen.

– Wert des Parameters "Zulässige Toleranz Lastmoment" prüfen.

Subfehler: 28.25

Beschreibung: FCB 11/12 – Referenz-Offset des Gebers 1 fehlerhaft

 

Reaktion: Notstopp + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Beim Ermitteln des Referenz-Offsets für Geber 1 wurde ein Fehler festgestellt.

– Sicherstellen, dass der Referenz-Offset kleiner als der Grenzwert "Modulo-Maximum" ist.

– Beim Verwenden eines Single-Turn-Absolutwertgebers sicherstellen, dass der Referenz-Offset nicht größer als eine Geberumdrehung ist.

Subfehler: 28.27

Beschreibung: FCB 11/12 – Referenznocken und Hardware-Endschalter aktiv

 

Reaktion: Notstopp + Endstufensperre

Ursache

Maßnahme

Bei der Referenzfahrt wurde der Hardware-Endschalter bei aktivem Referenznocken angefahren.

– Position des Referenznockens zum Hardware-Endschalter prüfen.

– Signal des Referenznockens prüfen.