Datos técnicos

Reactancia de red

ND0070-503

ND0160-503

ND0300-503

ND0420-503

Ref. de pieza

17984173

17984181

17983800

17983819

Tensión nominal de red UN

3 × 230 V - 500 V CA, 50/60 Hz

Corriente nominal IN

7 A

16 A

30 A

42 A

Inductancia nominal

0.36 mH

0.2 mH

0.1 mH

0.045 mH

Pérdida nominal de potencia

4 W

9 W

11 W

13 W

Temperatura ambiente ϑU

-10 °C – 45 °C (reducción: 3 % IN hasta máx. 60 °C)

Contactos de conexión
L1/L2/L3 – L1’/L2’/L3’

0.2 – 4 mm2

0.2 – 10 mm2

2.5 – 16 mm2

Par de apriete
L1/L2/L3 – L1’/L2’/L3’

0.5 – 1 Nm

1.2 – 2 Nm

2.5 Nm

Contacto de conexión PE

M4

M5

Par de apriete PE

1.5 Nm

3 Nm

Grado de protección

IPXXB conforme a EN 60529

Peso

0.5 kg

1.3 kg

1.95 kg

1.82 kg