Sección del cable 4.0 mm2

Conexión PAC para 400 V CA, tensión de apoyo de 24 V CC y Ethernet (IN)

La siguiente tabla muestra los cables disponibles para esta conexión:

Cable de conexión

Conformidad/ref. de pieza

Tipo de cable

Longitud/tipo de tendido

Sección de cable/tensión de funcionamiento

CE/UL:

28129318

HELUKABEL®

Li9YYö

variable

4.0 mm2

500 V CA

M23, macho,
anillo de codificación: gris/verde

Cable de conexión/Cable de extensión

M23, hembra, anillo de codificación: gris/verde

CE/UL:

28127536

HELUKABEL®

Li9YYö

variable

4.0 mm2

500 V CA

Abierto

Cable de conexión

M23, hembra, anillo de codificación: gris/verde

CE/UL:

28113853

HELUKABEL®

LiY11YHF

variable

4.0 mm2

/

500 V CA

M23, anillo de codificación: gris/verde, macho

Cable de conexión/Cable de extensión

M23, anillo de codificación: gris/verde, hembra

CE/UL:

28127501

HELUKABEL®

variable

4.0 mm2

/

500 V CA

Abierto

Cable de conexión

M23, anillo de codificación: gris/verde, hembra