Conexión de los cables con extremo abierto
La siguiente tabla muestra la asignación de conductores de los cables con las siguientes referencias de pieza:
Referencias de pieza | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28127544, 28127528. 28127536, 28127501 |
Fabricación | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Extremo de cable abierto | Descripción | Conector enchufable prefabricado | |||||||
| M23, hembra, rosca interior con tuerca de racor, anillo de codificación: gris/verde | ||||||||
Color del conductor/Sección del conductor | Identificación | Fabricación | Señal | Contacto | |||||
Marrón | L1 | No prefabricado | Conexión de fase de red L1 | L1 | U | ||||
Negro | L2 | No prefabricado | Conexión de fase de red L2 | L2 | V | ||||
Gris | L3 | No prefabricado | Conexión de fase de red L3 | L3 | W | ||||
Verde/amarillo | - | No prefabricado | Conexión del conductor de puesta a tierra | PE | PE | ||||
Marrón | - | No prefabricado | +24VDC | +24 V | A | ||||
Azul | - | No prefabricado | 0V24 | 0V24 | B | ||||
Amarillo | - | No prefabricado | Ethernet TX+ | TX+ | 1 | ||||
Naranja | - | No prefabricado | Ethernet TX- | TX- | 2 | ||||
Blanco | - | No prefabricado | Ethernet RX+ | RX+ | 3 | ||||
Azul | - | No prefabricado | Ethernet RX- | RX- | 4 |