Ejemplo de placa de características opcional de posiciones de conectores enchufables
La siguiente imagen muestra un ejemplo de la placa de características opcional de posiciones de conectores enchufables.


La placa de características muestra las designaciones y las posiciones de los conectores enchufables en la caja de conexiones.
Para esta placa de características son posibles las posiciones X, 2 y 3.
En la unidad de accionamiento hay pegadas un máximo de 2 placas de características. Si se necesitan 3 placas de características, en el suministro se adjunta una placa de características.