Ejemplo de placa de características opcional "Normativa eléctrica UL/CE"
La siguiente imagen muestra un ejemplo de la placa de características opcional para unidades de accionamiento MOVIGEAR® performance según la normativa eléctrica UL/CE:


Para esta placa de características son posibles las posiciones X, 2 y 3.
En la unidad de accionamiento hay pegadas un máximo de 2 placas de características. Si se necesitan 3 placas de características, en el suministro se adjunta una placa de características.