Grasas para rodamientos

Los rodamientos se llenan en fábrica con las grasas señaladas a continuación.

Ámbito de utilización

Temperatura ambiente

Fabricante

Tipo

Estándar

-40 °C a +80 °C

SEW‑EURODRIVE

Grease HL 2 E1

-40 °C a +80 °C

Fuchs

Renolit CX-TOM 15

-40 °C a +80 °C

Klüber

Petamo GHY 133 N

-40 °C a +80 °C

SEW‑EURODRIVE

Grease HL 2 H1 E1

-40 °C a +80 °C

Bremer & Leguil

Cassida Grease GTS 2