Wälzlagerfette
Die Wälzlager werden werkseitig mit den folgenden Fetten gefüllt.
Einsatzbereich | Umgebungstemperatur | Hersteller | Typ |
---|---|---|---|
Standard | -40 °C bis +80 °C | SEW-EURODRIVE | Grease HL 2 E1 |
-40 °C bis +80 °C | Fuchs | Renolit CX-TOM 15 | |
-40 °C bis +80 °C | Klüber | Petamo GHY 133 N | |
-40 °C bis +80 °C | SEW-EURODRIVE | Grease HL 2 H1 E1 | |
-40 °C bis +80 °C | Bremer & Leguil | Cassida Grease GTS 2 |