LED "NS"

La siguiente tabla describe las funciones de indicación del LED "NS":

LED

Significado

Medida

Apagado

La unidad está apagada.

Falta la alimentación de 24 V CC.

  • Compruebe la alimentación de 24 V CC.
  • Vuelva a encender la unidad.

La dirección IP no está ajustada.

  • Ajuste la dirección IP.

Verde

Parpadea

Se ha interrumpido la conexión con el maestro Ethernet.

La unidad no detecta ninguna conexión con el maestro Ethernet (fallo de bus).

  • Compruebe la conexión Ethernet de la unidad.
  • Compruebe todas las conexiones Ethernet.

Verde

Encendido

La dirección IP está ajustada. La conexión Ethernet está establecida.

Rojo

Parpadea

El intervalo del tiempo de desbordamiento de la conexión de control ha transcurrido.

El estado se restaura mediante el rearranque de la comunicación.

  • Compruebe la conexión de bus de campo.
  • Compruebe el maestro/escáner.
  • Compruebe todas las conexiones Ethernet.

Rojo

Encendido

Se ha detectado un conflicto en la asignación de direcciones IP.

  • Compruebe si en la red ya existe otra unidad con la misma dirección IP.
  • Cambie la dirección IP de la unidad.
  • Compruebe los ajustes DHCP para la asignación de las direcciones IP del servidor DHCP (solo en caso de utilizar un servidor DHCP).

Rojo/verde

Parpadea

La unidad está efectuando una verificación del LED.

Este estado solo puede estar activo por un tiempo breve durante el arranque.

La unidad ha recibido la Target Unit Network ID (TUNID) prevista.

El LED parpadea hasta que la unidad ha recibido el servicio APPLY_TUNID y ha concluido con éxito la validación.