LED指示灯“NS”
下表列出了LED指示灯“NS”的显示功能:
LED指示灯 | 含义 | 措施 |
|---|---|---|
- 关 | 设备已关闭。 缺少DC 24 V供电。 |
|
未设置IP地址。 |
| |
绿色 闪烁 | 与以太网主站的连接中断。 设备未识别到与以太网主站的连接(总线故障)。 |
|
绿色 亮 | 已设置IP地址。已建立以太网连接。 | - |
红色 闪烁 | 已超过控制性连接的超时监控时间。 重启通讯后该状态被复位。 |
|
红色 亮 | 检测到IP地址分配冲突。 |
|
红光/绿光 闪烁 | 设备正在执行LED指示灯测试。 该状态只能在启动期间短暂出现。 | - |
设备已接收到规定的目标单元网络ID (TUNID)。 LED指示灯一直闪烁,直至设备收到APPLY_TUNID-Service,并顺利完成验证。 |