LED de estado "DRIVE"

La siguiente tabla describe las funciones de indicación del LED "DRIVE":

LED

Estado de funcionamiento/

Significado

Medida

Código de fallo

Código de subfallo

Off

No preparado

Falta la tensión de red.

Conecte la tensión de red.

Amarillo

Parpadea muy rápido, 4 Hz

No preparado

Fase de inicialización

Espere a que la inicialización haya concluido.

Verde/amarillo

Parpadea alternando los colores, 0.5 Hz

(1x verde, 1x amarillo)

Preparado, pero unidad bloqueada

La señal "STO" está activa.

Desactive la señal "STO".

Amarillo

Parpadea lento, 0,5 Hz

Preparado, pero estado de funcionamiento manual / funcionamiento local, unidad bloqueada

La tensión de red es correcta.

Amarillo

Parpadea rápido, 2 Hz

Preparado

La desactivación de DynaStop® está activa sin habilitación del accionamiento.

Amarillo

Iluminado continuamente

Preparado, pero unidad bloqueada

La tensión de red es correcta.

La etapa de salida está bloqueada.

Verde

Parpadea lento, 0,5 Hz

Unidad habilitada, pero estado funcionamiento manual/funcionamiento local

La etapa de salida está habilitada.

El motor está en funcionamiento.

Verde

Parpadea muy rápido, 4 Hz

Unidad habilitada, pero límite de corriente activo.

El accionamiento se encuentra en el límite de corriente.

Reduzca la carga.

Verde

Iluminado continuamente

Unidad habilitada.

La etapa de salida está habilitada.

El motor está en funcionamiento.

Amarillo/rojo

Parpadea alternando los colores, 1 Hz

(2 x amarillo/2 x rojo)

Preparado

Fallo de visualización presente.

La etapa de salida está bloqueada.

Consulte las posibles medidas a tomar en el manual del producto > Capítulo "Tabla de fallos".

Verde/rojo

Parpadea alternando los colores, 1 Hz

(2 x verde/2 x rojo)

Preparado

Fallo de visualización presente.

La etapa de salida está habilitada.

El motor está en funcionamiento.

Consulte las posibles medidas a tomar en el manual del producto > Capítulo "Tabla de fallos".

Rojo

Parpadea, 1 Hz

3

1

Fallo "Fallo a tierra"

Consulte las posibles medidas a tomar en el manual del producto > Capítulo "Tabla de fallos".

4

1

Fallo Freno chopper

6

1

Fallo Fallo de red

7

1

Fallo Circuito intermedio

8

1, 2, 3

Fallo Vigilancia de velocidad

9

1, 2, 5, 6, 9, 10

Fallo Modo de regulación

10

1, 3 – 11

Fallo Data-Flexibility

11

1 – 6

Fallo Vigilancia de temperatura

12

1, 2

Fallo Freno

13

5, 24

Fallo Encoder 1

16

5 – 8, 10, 20 – 27

Fallo Puesta en marcha

19

1 – 9

Fallo Datos de proceso

20

2, 11

Fallo Vigilancia de la unidad

23

4

Fallo Módulo de potencia

25

2 – 7, 20, 21, 30,31, 61, 70

Fallo Vigilancia de las memorias de parámetros

26

1, 3

Fallo Fallo externo

28

1 – 12, 14

Fallo Funciones de accionamiento FCB

29

1 – 4

Fallo Final de carrera de hardware

30

1 – 3

Fallo Final de carrera del software

31

1 – 4, 7, 9

Fallo Protección térmica del motor

32

2 – 6, 12

Fallo de comunicación

33

11, 12, 13

Fallo Inicialización del sistema

34

1

Fallo en la configuración de datos de proceso

35

1 – 5

Fallo Habilitación de función

42

1 – 3

Fallo Error de seguimiento

44

2, 3, 4

Fallo
Sobrecorriente fase U, V, W

46

2, 3, 50 51, 52

Fallo Tarjeta de seguridad

51

1

Fallo Procesamiento analógico

Rojo

Iluminado continuamente

1

1, 2

Fallo Vigilancia de la etapa de salida

Diríjase al servicio de atención al cliente de SEW‑EURODRIVE.

4

2

Fallo Freno chopper

7

2

Fallo Circuito intermedio

9

3, 4, 8

Fallo Modo de regulación

10

2, 99

Fallo Data-Flexibility

11

7, 8

Fallo Vigilancia de temperatura

13

1, 3, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 15, 22, 23

Fallo Encoder 1

16

2, 11, 12. 30

Fallo Puesta en marcha

17

7

Fallo Fallo de cálculo interno

18

1, 3,4, 7, 8, 9, 10, 12, 13

Fallo Fallo de software

20

1, 7

Fallo Vigilancia de la unidad

21

1

Fallo S-Drive 1

23

5, 6, 7, 8

Fallo Módulo de potencia

25

10, 12 – 19, 50, 51, 81

Fallo Vigilancia de las memorias de parámetros

28

13

Fallo Funciones de accionamiento FCB

33

1, 2, 6, 7, 8, 10

Fallo Inicialización del sistema

46

1

Fallo Tarjeta de seguridad