LED "F-RUN"
La siguiente tabla describe las funciones de indicación del LED "F-RUN":
LED | Significado |
---|---|
Apagado |
|
Secuencia de parpadeo | Identificación de la unidad para consultar la ID de la memoria de claves. |
Verde Iluminado continuamente | Unidad en estado de funcionamiento y set de parámetros aceptado. |
Verde Parpadea lentamente | La aceptación de módulo todavía está incompleta. |
Verde Parpadea rápidamente |
|
Amarillo Parpadea lentamente | Unidad en estado de funcionamiento con una o varias de las siguientes restricciones:
|
Amarillo Iluminado continuamente | La función de seguridad de accionamiento STO está activa. |
Rojo Parpadea lentamente | Identificación de la unidad para la parametrización |
Rojo Parpadea rápidamente | Actualización de firmware, no desconectar la unidad. |
Rojo Iluminado continuamente | Fallo crítico, no se puede confirmar. |