Selección de la unidad de accionamiento MOVIGEAR® performance

La selección de la MOVIGEAR® performance se realiza en función de los siguientes puntos:

  1. ¿Qué clase de par (tamaño) se precisa?
    • Requisito: El par de puesta en marcha máximo posible de la MOVIGEAR® performance debe ser superior al par de aplicación máximo:
    • De los cálculos de la aplicación resulta un par de aplicación máximo en puesta en marcha de Mmáx = 145 Nm.
    • Las unidades de accionamiento MGF..2-..-C con i > 10.37 cumplen este requisito.
    • Resultado: Se selecciona una MOVIGEAR® performance de la clase de par MGF..2.
  2. Selección de la transmisión con velocidad de salida:
    • Requisito: De los cálculos de la aplicación resulta una velocidad de salida na = 50 min-1. Para obtener un rango de ajuste amplio y un grado de efectividad óptimo, la velocidad de salida necesaria habrá de ser alcanzada de forma tan exacta como sea posible en la velocidad de entrada de ne = 2000 min-1.
    • Resultado: De las tablas del manual del producto > capítulo "Datos técnicos" > Curvas características de par se selecciona el accionamiento con la transmisión iges = 37.24 y velocidad de salida na = 53.7 a ne= 2000 min-1.

MGF..2-..-C

na

na

Ma

Mapk

Ma
ParadaEmergencia

itot

Masa

con ne=
50
min-1

con ne=
2000
min-1

con ne=
500–2000
min-1

con ne=
200–1500
min-1

con ne=
1750
min-1

con ne= 2000
min-1

min-1

min-1

Nm

Nm

Nm

Nm

Nm

kg

2
etapas

14.8

593.5

14

41

30

22

65

3.37

16

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

3
etapas

1.8

71.3

112

220

220

185

330

28.07

 

17

1.5

60.6

132

220

220

218

330

33.02

 

1.3

53.7

149

220

220

220

330

37.24

1.2

47.4

169

220

220

220

330

42.19

 

1.1

44.4

180

220

220

220

330

45.03

 

1.0

38.8

200

220

220

220

330

51.51

 

0.9

36.2

200

220

220

220

330

55.25

 

  1. Comprobación del rango de ajuste y la velocidad mínima
    • Rango de ajuste 5 m/min: 22 m/min ≈ 1:4.4.
    • De este modo, el rango de regulación estándar de 1:50 es suficiente. La opción /AZ1Z (encoder Multi-Vuelta con integración MOVILINK® DDI) no se debe seleccionar.
    • na a ne 40 min-1 = 1.1 min−1 < nmín = 11.44 min-1.
  2. Control térmico de MOVIGEAR®:
    • Requisito: Para que no haya problemas térmicos, el par efectivo de la aplicación debe ser menor que el par de salida continuo de la unidad de accionamiento MOVIGEAR®:
    • Del cálculo de la aplicación resulta un par efectivo de Meff = 45.1 Nm. El par de funcionamiento continuo de la unidad de accionamiento MOVIGEAR® seleccionada es de Ma a ne 2000 min-1 = 149 Nm.
    • Dado el caso tenga en cuenta los factores que reducen la potencia (reducción de valores nominales para altitud de la instalación y temperatura ambiente).
    • Resultado: Se cumplen los requisitos.
  3. Control de la resistencia de frenado
    • Cálculo de la potencia regenerativa en la deceleración:
    • El control adicional tiene lugar según el capítulo Capacidad de carga regenerativa de la resistencia de frenado integrada.