驱动装置MOVIGEAR® performance的选择
MOVIGEAR® performance驱动装置的选择遵循以下几点:
- 需要何种扭矩等级(规格)?
- 要求:驱动装置MOVIGEAR® performance的最大允许启动扭矩必须大于最大的应用扭矩:

- 基于应用计算,得出以M最大 = 145 Nm启动时的最大应用扭矩。
- i > 10.37的驱动装置MGF..2-..-C可满足该要求。
- 结果:选择扭矩等级为MGF..2的MOVIGEAR® performance。
- 通过输出转速选择传动比:
- 要求:基于应用计算,得出n输出 = 50 min-1的输出转速。为实现较大的设置范围和最佳的效率,应尽可能在输入转速ne = 2000 min-1时达到所要求的输出转速。
- 结果:根据产品手册中章节“技术数据” > 扭矩特征曲线中的表格选择n输出= 2000 min-1时驱动装置的传动比i总和 = 37.24且输出转速n输出 = 53.7。
MGF..2-..-C | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n输出 | n输出 | M输出 | M输出短时峰值 | Ma | i总和 | 质量 | |||||
n输入= | n输入= | n输入= | n输入= | n输入= | n输入= 2000 | ||||||
min-1 | min-1 | Nm | Nm | Nm | Nm | Nm | kg | ||||
2 | 14.8 | 593.5 | 14 | 41 | 30 | 22 | 65 | 3.37 | 16 | ||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ||||
3 | 1.8 | 71.3 | 112 | 220 | 220 | 185 | 330 | 28.07 |
| 17 | |
1.5 | 60.6 | 132 | 220 | 220 | 218 | 330 | 33.02 |
| |||
1.3 | 53.7 | 149 | 220 | 220 | 220 | 330 | 37.24 | ||||
1.2 | 47.4 | 169 | 220 | 220 | 220 | 330 | 42.19 |
| |||
1.1 | 44.4 | 180 | 220 | 220 | 220 | 330 | 45.03 |
| |||
1.0 | 38.8 | 200 | 220 | 220 | 220 | 330 | 51.51 |
| |||
0.9 | 36.2 | 200 | 220 | 220 | 220 | 330 | 55.25 |
| |||
- 检查设置范围和最低转速
- 设置范围5 m/min:22 m/min ≈ 1:4.4。
- 由此标准控制范围为1:50便足够。不必选择选件/AZ1Z(带MOVILINK® DDI连接的多圈编码器)。
- na为40 min-1时ne = 1.1 min-1 < n最小 = 11.4 min-1。
- MOVIGEAR®的热检查:
- 要求:应用的有效扭矩必须小于MOVIGEAR®驱动装置的持续输出扭矩,这样才不会出现热问题:


- 基于应用计算,得出M有效 = 45.1 Nm的有效扭矩。所选MOVIGEAR®驱动装置的持续输出扭矩M输出在n输入为2000 min-1时为149 Nm。
- 必要时注意降额因数(安装高度和环境温度的降额)。
- 结果:满足要求。
- 检查制动电阻
- 计算减速时的再生功率:

- 另一检查遵照“集成制动电阻的再生负载能力”一章的说明进行。