Activación de la función

ADVERTENCIA

Peligro por la caída de la carga.
Lesiones graves o mortales.
- No utilice la función "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01" con elevadores o aplicaciones con cargas que se puedan caer.
- Bloquee la función del siguiente modo:
- Desactive la función del interruptor DIP S1/2 con el parámetro Desactivación = "1" (ruta: Funciones > Entradas/Salidas > Unidad básica > Funciones de interruptores DIP > Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01 – habilitar)
- Bloquee la función con el parámetro Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01 – habilitar = "0" (ruta: Funciones > Funciones del accionamiento > FCB01 Bloqueo de la etapa de salida).
Con la función "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01" puede desactivar la función DynaStop® mediante una señal de control (entrada digital o bit de datos de proceso) cuando la etapa de salida está bloqueada. De este modo se pueden mover libremente cargas en un transportador horizontal, por ejemplo.
Realice primero los siguientes ajustes:
- Habilitar la función:
- Mediante interruptor DIP S1/2
Conmute el interruptor DIP S1/2 "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01 – Habilitar" = ON. - Mediante ajuste de parámetros
Desactive el interruptor DIP S1/2 ajustando el parámetro Desactivación = "1". (Ruta: Funciones > Entradas/Salidas > Unidad básica > Funciones de interruptores DIP > Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01 – habilitar)
Habilite la función "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® deaktivieren con FCB01 – habilitar" ajustando el parámetro Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01 – habilitar = "1" [1]. (Ruta: Funciones > Funciones del accionamiento > FCB01 Bloqueo de la etapa de salida) - Configuración de la señal de control:
- Control mediante entrada binaria
Asigne a una entrada binaria la función "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01" [2]. - Control mediante bit de datos de proceso (no disponible en versiones DBC)
Asigne un bit de datos de proceso a la función "Desbloquear el freno/Desactivar DynaStop® con FCB01" [3].






Con la señal de control aplicada, puede desactivar DynaStop® con el bloque funcional FCB01 activo.